Gabbie a rullini

K220X230X42 - NTN

K220X230X42

Cuscinetto a rullini, gabbia a rullini, gabbia in acciaio

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore220 mm
Ew - Diametro rullo superiore230 mm
Bc - Larghezza della gabbia42 mm
Peso0,79 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico161 kN
C0r - Capacità carico statico590 kN
N lim - Velocità limite lub grasso1200 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio1800 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
b - Larghezza della guida42 mm