Gabbie a rullini

K30X35X13 - NTN

K30X35X13

Cuscinetto a rullini, gabbia a rullini, gabbia in acciaio

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore30 mm
Ew - Diametro rullo superiore35 mm
Bc - Larghezza della gabbia13 mm
Peso0,016 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico14,7 kN
C0r - Capacità carico statico22,9 kN
N lim - Velocità limite lub grasso8500 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio13000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
b - Larghezza della guida13 mm