Gabbie a rullini

K32X36X15S - NTN

K32X36X15S

Cuscinetto a rullini, gabbia a rullini, gabbia saldata in acciaio

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore32 mm
Ew - Diametro rullo superiore36 mm
Bc - Larghezza della gabbia15 mm
Peso0,017 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico14,3 kN
C0r - Capacità carico statico26,4 kN
N lim - Velocità limite lub grasso8500 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio13000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
b - Larghezza della guida15 mm