Cuscinetto a rullini, gabbia a rullini, gabbia in acciaio
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | NTN |
FW - Diametro rullo inferiore | 65 mm |
Ew - Diametro rullo superiore | 73 mm |
Bc - Larghezza della gabbia | 23 mm |
Peso | 0,1 kg |
PRESTAZIONI | |
---|---|
Cr - Capacità carico dinamico | 47 kN |
C0r - Capacità carico statico | 94 kN |
Nlim - Velocità limite lub grasso | 4000 tr/min |
Nlim - Velocità limite lub olio | 6000 tr/min |
Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
DIMENSIONI DI INGOMBRO | |
---|---|
b - Larghezza della guida | 23 mm |