Gabbie a rullini

K6X9X10T2 - NTN

K6X9X10T2

Cuscinetto a rullini, gabbia a rullini, gabbia in poliammide

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore6 mm
Ew - Diametro rullo superiore9 mm
Bc - Larghezza della gabbia10 mm
Peso0,001 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico3,4 kN
C0r - Capacità carico statico3,15 kN
N lim - Velocità limite lub grasso25000 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio37000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
b - Larghezza della guida10 mm