Gabbia di cuscinetti assiali a rullini cilindrici

K81120T2 - NTN

K81120T2

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, gabbia a rullini, Serie K811

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
Dw - Diametro dei Corpi volventi11 mm
Dc1 - Diametro foro gabbia a rullini100 mm
Dc - Diametro esterno gabbia a rullini135 mm
Ralla (Anello Interno) WSWS81120
Ralla (Anello Esterno) GSGS81120
Ea - Diametro esterno del rullo128,7 mm
Eb - Diametro interno del rullo105,1 mm
Peso gabbia a rullini0,3 kg
undefined
PRESTAZIONI
Ca - Capacità carico assiale dinamico158 kN
C0a - Capacità carico assiale statico555 kN
Cua - Coefficiente limite carico assiale65 kN
N lim - Velocità limite lub grasso500 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio2000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C