Gabbia di cuscinetti assiali a rullini cilindrici

K81213T2 - NTN

K81213T2

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, gabbia a rullini, Serie K812

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
Dw - Diametro dei Corpi volventi11 mm
Dc1 - Diametro foro gabbia a rullini65 mm
Dc - Diametro esterno gabbia a rullini100 mm
Ralla (Anello Interno) WSWS81213
Ralla (Anello Esterno) GSGS81213
Ea - Diametro esterno del rullo93,3 mm
Eb - Diametro interno del rullo69,9 mm
Peso gabbia a rullini0,215 kg
undefined
PRESTAZIONI
Ca - Capacità carico assiale dinamico130 kN
C0a - Capacità carico assiale statico385 kN
Cua - Coefficiente limite carico assiale47 kN
N lim - Velocità limite lub grasso730 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio2900 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C