Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, gabbia a rullini, Serie K812
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| Dw - Diametro dei Corpi volventi | 11 mm |
| Dc1 - Diametro foro gabbia a rullini | 75 mm |
| Dc - Diametro esterno gabbia a rullini | 110 mm |
| Ralla (Anello Interno) WS | WS81215 |
| Ralla (Anello Esterno) GS | GS81215 |
| Ea - Diametro esterno del rullo | 103,7 mm |
| Eb - Diametro interno del rullo | 80,1 mm |
| Peso gabbia a rullini | 0,24 kg |

| PRESTAZIONI | | Ca - Capacità carico assiale dinamico | 138 kN |
| C0a - Capacità carico assiale statico | 435 kN |
| Cua - Coefficiente limite carico assiale | 53 kN |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 650 tr/min |
| N lim - Velocità limite lub olio | 2600 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |