Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, gabbia a rullini, Serie K812
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| Dw - Diametro dei Corpi volventi | 12 mm |
| Dc1 - Diametro foro gabbia a rullini | 85 mm |
| Dc - Diametro esterno gabbia a rullini | 125 mm |
| Ralla (Anello Interno) WS | WS81217 |
| Ralla (Anello Esterno) GS | GS81217 |
| Ea - Diametro esterno del rullo | 116,9 mm |
| Eb - Diametro interno del rullo | 92,2 mm |
| Peso gabbia a rullini | 0,3 kg |

| PRESTAZIONI | | Ca - Capacità carico assiale dinamico | 169 kN |
| C0a - Capacità carico assiale statico | 550 kN |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 580 tr/min |
| N lim - Velocità limite lub olio | 2300 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |