Gabbia di cuscinetti assiali a rullini cilindrici

K81224 - NTN

K81224

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, gabbia a rullini, Serie K812

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
Dw - Diametro dei Corpi volventi15 mm
Dc1 - Diametro foro gabbia a rullini120 mm
Dc - Diametro esterno gabbia a rullini170 mm
Ralla (Anello Interno) WSWS81224
Ralla (Anello Esterno) GSGS81224
Ea - Diametro esterno del rullo160 mm
Eb - Diametro interno del rullo129,2 mm
Peso gabbia a rullini0,73 kg
undefined
PRESTAZIONI
Ca - Capacità carico assiale dinamico264 kN
C0a - Capacità carico assiale statico930 kN
Cua - Coefficiente limite carico assiale101 kN
N lim - Velocità limite lub grasso430 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio1700 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C