Gabbia di cuscinetti assiali a rullini cilindrici

K89318 - NTN

K89318

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, gabbia a rullini, Serie K893

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
Dw - Diametro dei Corpi volventi12 mm
Dc1 - Diametro foro gabbia a rullini90 mm
Dc - Diametro esterno gabbia a rullini155 mm
Ralla (Anello Interno) WSWS89318
Ralla (Anello Esterno) GSGS89318
Ea - Diametro esterno del rullo149,2 mm
Eb - Diametro interno del rullo100,8 mm
Peso gabbia a rullini0,62 kg
undefined
PRESTAZIONI
Ca - Capacità carico assiale dinamico289 kN
C0a - Capacità carico assiale statico1160 kN
Cua - Coefficiente limite carico assiale132 kN
N lim - Velocità limite lub grasso480 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio1900 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C