Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Riferimento KA858.04
Una gamma di KIT DISTRIBUZIONE AUSILIARIA di oltre 80 codici, che in un unico imballo propone cinghie e tendicinghia per una sostituzione ed un'identificazione semplificat a.
Il kit contiene le seguenti referenze
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTERISTICHE Numero di cinghie 1 Numero di nervature 6 Lunghezza 1 1320 mm Weight 1,01 kg
Automotive Compatibility Alfa Romeo MITO MITO 06/2015 => - - Alfa Romeo Mi.To Mi.To 1 11/2008 => 04/2016 - - Alfa Romeo Mi.To Mi.To 2 12/2009 => 08/2013 - - Fiat 500 500 1 05/2015 => - - Fiat 500 500 2 05/2015 => - - Fiat 500 500 II 09/2012 => 06/2017 - - Fiat FIORINO FIORINO III 11/2007 => 12/2015 - - Fiat GRANDE PUNTO GRANDE PUNTO III 09/2005 => 08/2015 - - Fiat LINEA LINEA 06/2007 => - - Fiat PUNTO PUNTO 09/2009 => 11/2011 - - Fiat PUNTO EVO PUNTO EVO III 12/2007 => 08/2015 - - Fiat PUNTO PUNTO III 12/2007 => 07/2018 - - Fiat QUBO QUBO III 04/2008 => 12/2015 - - Fiat TIPO TIPO II 10/2015 => - -