KB660.06 - SNR
Kit reggispinta sospensione
Sottoposti a sollecitazioni sempre più severe, i reggispinta sospensione richiedono una progettazione ottimale. I KIT REGGISPINTA SOSPENSIONE NTN-SNR soddisfano questi requisiti e comprendono tutti i componenti necessari per una sostituzione efficace e completa.
Il kit contiene le seguenti referenze
- Blocco filtrante
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Recommended tool (Suspension) | Clas : OP3231 |
| Weight | 1,36 kg |
| Numero di componenti | 1 |
| Diametro esterno 1 | 62 mm |
| Diametro interno 1 | 10 mm |
| Diametro esterno 2 | 81 mm |
| Diametro esterno 3 | 142 mm |
| Altezza | 56 mm |