KB950.00 - SNR
Rear suspension kit
Il kit contiene le seguenti referenze
- Rondella di sospensione (x2)
- Blocco filtrante
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Width 1 (suspension) | 33 mm |
| Fitting position | Arrière gauche |
| Numero di componenti | 3 |
| Diametro interno 1 | 10 mm |
| Diametro esterno 1 | 47 mm |
| Weight | 0,317 kg |
OE Equivalents
BMW33 52 1 125 554BMW33 52 1 128 819BMW33 52 1 137 972Automotive Compatibility
BMW3305/1988 => 05/1989--BMW3 Series3 Series08/1982 => 01/2004--BMWSERIE 3SERIE 3 II08/1982 => 08/1993--BMWSERIE 3SERIE 3 III11/1990 => 03/2001--BMWSERIE 3SERIE 3 IV => --BMWSERIE 3SERIE 3 V08/2003 => 01/2005--BMWZ1Z1 I02/1989 => 11/1991--BMWZ3Z3 I12/1995 => 05/2002--BMW (BRILLIANCE)3 SERIES3 SERIES => --