Cuscinetto a rullini, gabbia a rullini per imbiellaggi, per piede di biella, gabbia lavorata
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | NTN |
FW - Diametro rullo inferiore | 15 mm |
Ew - Diametro rullo superiore | 20 mm |
Bc - Larghezza della gabbia | 17,3 mm |
Peso | 0,011 kg |
PRESTAZIONI | |
---|---|
Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
DIMENSIONI DI INGOMBRO | |
---|---|
b - Larghezza della guida | 17,3 mm |