Cuscinetto a rullini, gabbia a rullini per imbiellaggi, per piede di biella, gabbia lavorata
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| FW - Diametro rullo inferiore | 16 mm |
| Ew - Diametro rullo superiore | 20 mm |
| Bc - Larghezza della gabbia | 19,8 mm |
| Peso | 0,013 kg |

| PRESTAZIONI | | Cr - Capacità carico dinamico | 11,4 kN |
| C0r - Capacità carico statico | 15,8 kN |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | | b - Larghezza della guida | 19,8 mm |