KD452.24 - SNR
Kit tendicinghia distribuzione motore
Oltre 500 KIT DISTRIBUZIONE nella gamma NTN-SNR:
- una delle maggiori coperture del mercato,
- una gamma composta esclusivamente da prodotti d'origine, fabbricati presso i propri siti produttivi o forniti da partner premium.
Il kit contiene le seguenti referenze
- GT352.23
- Vite
- Componente piccolo
- Cinghia di distribuzione
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Numero di cinghie | 1 |
| Larghezza 1 | 22 mm |
| Numero di denti | 117 |
| Weight | 1,02 kg |
OE Equivalents
Ford1672144Ford2045356Volvo31368073Automotive Compatibility
FordB-MAXB-MAX03/2005 => --FordBMAXBMAX03/2005 => --FordC-MAXC-MAX03/2005 => --FordCMAXCMAX I03/2005 => 07/2010--FordCMAXCMAX II03/2005 => --FordCOURIER PickupCOURIER Pickup03/2005 => --FordEcosportECOSPORT 103/2005 => 10/2017--FordEcosportECOSPORT 203/2005 => 10/2017--FordEcosportEcosport03/2005 => --FordFIESTA VFIESTA V03/2005 => --FordFIESTA VIFIESTA VI03/2005 => --FordFIGO IFIGO I03/2005 => --FordFocusFOCUS I03/2005 => 01/2007--FordFocusFOCUS II03/2005 => 04/2012--FordFocusFOCUS III03/2005 => --FordFUSIONFUSION 103/2005 => 05/2012--FordFUSIONFUSION 203/2005 => --FordFiestaFiesta03/2005 => --FordFocusFocus03/2005 => --FordGalaxyGALAXY III03/2005 => --FordKA+ IIIKA+ III03/2005 => --FordKA+ III SaloonKA+ III Saloon03/2005 => --FordMONDEO IIIMONDEO III03/2005 => 11/2014--FordS-MAXS-MAX II03/2005 => --FordSCORPIOSCORPIO03/2005 => 05/2012--Mazda22 I01/2005 => 12/2007--Mazda22 II08/2005 => 12/2007--VolvoC30-32-35 C30C30-32-35 C30 109/2006 => 11/2012--VolvoC30-32-35 C30C30-32-35 C30 209/2006 => 11/2012--VolvoS40S40 II12/2004 => 08/2010--VolvoV50V50 112/2004 => 05/2012--VolvoV50V50 212/2004 => 05/2012--