KD452.27 - SNR
Kit tendicinghia distribuzione motore
Oltre 500 KIT DISTRIBUZIONE nella gamma NTN-SNR:
- una delle maggiori coperture del mercato,
- una gamma composta esclusivamente da prodotti d'origine, fabbricati presso i propri siti produttivi o forniti da partner premium.
Il kit contiene le seguenti referenze
- GT352.27
- Cinghia di distribuzione
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Qualità della cinghia | Standard |
| Numero di cinghie | 1 |
| Larghezza 1 | 22 mm |
| Numero di denti | 117 |
| Weight | 0,747 kg |
OE Equivalents
Ford2113331Volvo31330784Automotive Compatibility
FordCMAXCMAX II07/2010 => --FordFIESTA VIFIESTA VI12/2012 => --FordFocusFOCUS III02/2011 => --FordFocusFocus06/2013 => 06/2015--FordGalaxyGALAXY II08/2010 => 03/2015--FordGalaxyGALAXY III04/2015 => --FordKUGA IIKUGA II10/2012 => --FordKugaKuga10/2016 => --FordMONDEO IIIMONDEO III08/2010 => 11/2014--FordMondeoMONDEO IV08/2014 => --FordS-MAXS-MAX I02/2010 => 02/2015--FordTOURNEO CONNECTTOURNEO CONNECT II11/2013 => --FordTransit ConnectTRANSIT CONNECT II09/2013 => --VolvoS60 IIS60 II08/2010 => 02/2016--VolvoS80 IIS80 II08/2010 => 02/2015--VolvoV40V40 105/2012 => 03/2015--VolvoV40V40 II05/2012 => 03/2015--VolvoV60 IIV60 II08/2010 => 04/2015--VolvoV70V70 II09/2010 => 02/2015--