Kit tendicinghia distribuzione motore

KD452.36 - SNR

KD452.36

Oltre 500 KIT DISTRIBUZIONE nella gamma NTN-SNR:

  • una delle maggiori coperture del mercato,
  • una gamma composta esclusivamente da prodotti d'origine, fabbricati presso i propri siti produttivi o forniti da partner premium.

Questo prodotto sostituisce il seguente riferimento:
  • KD452.34 - SNR

Il kit contiene le seguenti referenze

  • GE359.31
  • GT359.43
  • Cinghia di distribuzione
  • Componente piccolo

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Weight1,069 kg
Qualità della cinghiaHT : Teflon
Numero di cinghie1
Larghezza 125 mm
Numero di tendicinghia2
Numero di denti141

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaFord1754320

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneCitroenC4C4 => 06/2011--CitroenC4 IIC4 II => 06/2011--FordCMAXCMAX II => 06/2011--FordFIESTA VIFIESTA VI => 06/2011--FordFocusFOCUS III => 06/2011--FordGalaxyGALAXY II => 06/2011--FordKA+ IIIKA+ III => 06/2011--FordMONDEO IIIMONDEO III => 06/2011--FordS-MAXS-MAX I => 06/2011--FordTOURNEO CONNECTTOURNEO CONNECT II => 06/2011--FordTRANSITTRANSIT09/2013 => 06/2011--FordTransit ConnectTRANSIT CONNECT II => 06/2011--OpelCOMBO E Tour / LifeCOMBO E Tour / Life => 06/2011--Peugeot408408 => 06/2011--PeugeotPARTNER Box Body/MPVPARTNER Box Body/MPV => 06/2011--PeugeotPartnerPARTNER II => 06/2011--PeugeotPartnerPartner => 06/2011--VolvoV40V40 => 06/2011--VolvoV40V40 1 => 06/2011--