CHEVROLETLanosLanos (T100)08/1997 => 11/2002--DAEWOOKalosKalos (T200)08/2002 => 06/2005--DAEWOOLanosLanos (T100)08/1997 => 06/2005--DAEWOONexiaNexia02/1995 => 06/2005--OPELAstraAstra Classic08/1998 => 11/2002--OPELAstraAstra F08/1991 => 01/2001--OPELAstraAstra G01/1998 => 12/2004--OPELComboCombo Tour sur base Corsa C03/2002 => 05/2004--OPELComboCombo sur base Corsa B02/1993 => 08/2001--OPELComboCombo sur base Corsa C09/2001 => 05/2004--OPELComboCombo sur base Kadette E07/1986 => 02/1993--OPELCorsaCorsa A02/1988 => 11/1993--OPELCorsaCorsa B02/1993 => 07/2000--OPELKadettKadett E08/1986 => 11/1991--OPELMerivaMeriva A04/2003 => 07/2004--OPELTigraTigra07/1997 => 12/2000--OPELVectraVectra A08/1988 => 08/1995--OPELVectraVectra B09/1995 => 12/1998--VAUXHALLAstraAstra Belmont12/1985 => 08/1991--VAUXHALLAstraAstra MK II09/1984 => 09/1991--VAUXHALLAstraAstra MK III08/1991 => 02/2001--VAUXHALLAstraAstra MK IV02/1998 => 11/2005--VAUXHALLAstramaxAstramax09/1991 => 02/1998--VAUXHALLCavalierCavalier09/1988 => 09/1995--VAUXHALLComboCombo sur base Corsa B09/1993 => 08/2001--VAUXHALLComboCombo sur base Corsa C09/2001 => 05/2004--VAUXHALLCorsaCorsa MKI03/1993 => 07/2000--VAUXHALLCorsaCorsa MKII FL08/2003 => 09/2004--VAUXHALLMerivaMeriva A04/2003 => 07/2004--VAUXHALLNovaNova04/1988 => 02/1993--VAUXHALLVectraVectra09/1995 => 12/1998--