KD458.33 - SNR
Kit tendicinghia distribuzione motore
Oltre 500 KIT DISTRIBUZIONE nella gamma NTN-SNR:
- una delle maggiori coperture del mercato,
- una gamma composta esclusivamente da prodotti d'origine, fabbricati presso i propri siti produttivi o forniti da partner premium.
Questo prodotto sostituisce il seguente riferimento: Il kit contiene le seguenti referenze
- GE358.27
- GT358.30
- Cinghia di distribuzione
- Vite
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Weight | 0,87 kg |
| Numero di cinghie | 1 |
| Numero di tendicinghia | 2 |
| Larghezza 1 | 24 mm |
| Numero di denti | 190 |
OE Equivalents
Fiat, Alfa Romeo, Lancia71736726Alfa Romeo, Lancia, Fiat71736795Automotive Compatibility
Alfa Romeo145145 102/1999 => 05/2001--Alfa Romeo145145 202/1999 => 05/2001--Alfa Romeo146146 102/1999 => 05/2001--Alfa Romeo146146 202/1999 => 05/2001--Alfa Romeo147147 109/2000 => 08/2005--Alfa Romeo147147 209/2000 => 12/2009--Alfa Romeo156156 108/1997 => 12/2004--Alfa Romeo156156 208/2000 => 12/2004--Alfa Romeo156156 308/2000 => 12/2004--Alfa Romeo166166 109/1998 => 03/2006--Alfa Romeo166166 209/2000 => 03/2006--FiatBRAVABRAVA I09/1998 => 02/2002--FiatBravoBRAVO I09/1998 => 02/2002--FiatBRAVO IIBRAVO II01/2007 => 11/2010--FiatDobloDOBLO I09/2001 => 12/2010--FiatDobloDoblo12/2005 => 12/2010--FiatIdeaIDEA 101/2004 => 12/2011--FiatIdeaIDEA 201/2004 => 12/2011--FiatMAREAMAREA12/1998 => 08/2002--FiatMULTIPLAMULTIPLA 110/1998 => 08/2005--FiatMULTIPLAMULTIPLA 206/2002 => 04/2010--FiatPalioPALIO 202/2001 => 08/2002--FiatPuntoPUNTO II06/1999 => 07/2009--FiatSTILOSTILO08/2001 => 12/2007--FiatStradaSTRADA I02/2003 => 04/2006--LanciaKAPPAKAPPA04/1998 => 09/2001--LanciaLYBRALYBRA08/1999 => 11/2006--LanciaMUSAMUSA 106/2004 => 03/2011--LanciaMUSAMUSA 206/2004 => 03/2011--LanciaTHESISTHESIS08/2002 => 11/2005--