Oltre 500 KIT DISTRIBUZIONE nella gamma NTN-SNR:
- una delle maggiori coperture del mercato,
- una gamma composta esclusivamente da prodotti d'origine, fabbricati presso i propri siti produttivi o forniti da partner premium.
Il kit contiene le seguenti referenze
- GT366.02
- Cinghia di distribuzione
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Weight | 0,567 kg |
| Numero di tendicinghia | 1 |
| Numero di cinghie | 1 |
| Larghezza 1 | 17 mm |
| Numero di denti | 113 |
OE Equivalents
Citroen, Peugeot0831-05Citroen0831-16Citroen, Peugeot0831-Q7Automotive Compatibility
CitroenBXBX => 12/1991--CitroenVISAVISA 209/1984 => 12/1991--CitroenZXZX 1 => 12/1991--CitroenZXZX 202/1991 => 12/1991--Peugeot20520501/1983 => 12/1991--Peugeot205205 1 => 12/1991--Peugeot205205 2 => 12/1991--Peugeot30530507/1982 => 12/1991--Peugeot305305 207/1982 => 12/1991--Peugeot30930908/1985 => 12/1991--Peugeot309309 1 => 12/1991--Peugeot309309 207/1986 => 12/1991--Peugeot40540505/1987 => 12/1991--Peugeot405405 1 => 12/1991--Peugeot405405 205/1987 => 12/1991--