Oltre 500 KIT DISTRIBUZIONE nella gamma NTN-SNR:
- una delle maggiori coperture del mercato,
- una gamma composta esclusivamente da prodotti d'origine, fabbricati presso i propri siti produttivi o forniti da partner premium.
Il kit contiene le seguenti referenze
- GT359.28
- GE359.25
- Cinghia di distribuzione
Documentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Weight | 0,8 kg |
| Numero di cinghie | 1 |
| Larghezza 1 | 25 mm |
| Numero di tendicinghia | 2 |
| Numero di denti | 134 |
OE Equivalents
Peugeot0831-L2Citroen0831-L3Peugeot, Citroen0831-R9Peugeot, Citroen1643637980Automotive Compatibility
CitroenBerlingoBERLINGO I11/2002 => 04/2008--CitroenBerlingoBERLINGO II04/2008 => 11/2010--CitroenBerlingoBerlingo11/2002 => 11/2010--CitroenC-ELYSEEC-ELYSEE 110/2012 => 12/2016--CitroenC-ELYSEEC-ELYSEE 210/2012 => 12/2016--CitroenC2C2 108/2003 => 12/2009--CitroenC2C2 208/2003 => 12/2009--CitroenC3 IC3 I03/2002 => 12/2010--CitroenC3 IIIC3 III03/2017 => --CitroenC4 IC4 I10/2004 => 11/2010--CitroenXSARAXSARA08/2005 => 11/2010--CitroenXSARAXSARA 208/2000 => 07/2005--Peugeot1007100703/2005 => 06/2010--Peugeot20620608/2000 => 01/2009--Peugeot20720702/2006 => 05/2007--Peugeot301301 110/2012 => 12/2016--Peugeot301301 210/2012 => 12/2016--Peugeot307307 102/2001 => 02/2009--Peugeot307307 202/2001 => 02/2009--Peugeot30830803/2010 => 11/2010--Peugeot308 I308 I03/2010 => 11/2010--PeugeotPartnerPARTNER I10/2002 => 04/2008--PeugeotPartnerPARTNER II10/2002 => 11/2010--