Oltre 500 KIT DISTRIBUZIONE nella gamma NTN-SNR:
- una delle maggiori coperture del mercato,
- una gamma composta esclusivamente da prodotti d'origine, fabbricati presso i propri siti produttivi o forniti da partner premium.
Il kit contiene le seguenti referenze
- GT359.29
- NEP69-001B-4G (x2)
- Cinghia di distribuzione
Documentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Qualità della cinghia | Standard |
| Numero di cinghie | 1 |
| Larghezza 1 | 29 mm |
| Numero di tendicinghia | 3 |
| Numero di denti | 195 |
| Weight | 2,142 kg |
OE Equivalents
Land Rover1324388JaguarC2C24828JaguarC2C41082Land RoverLR016655Automotive Compatibility
CitroenC5C5 II02/2008 => 08/2015--CitroenC6C611/2005 => 12/2010--JaguarS-TypeS-TYPE 202/2004 => 09/2007--JaguarXF IXF I07/2007 => --JaguarXJXJ IV09/2005 => 11/2009--JaguarXJXJ V12/2009 => --Land RoverDISCOVERY IIIDISCOVERY III10/2004 => 05/2010--Land RoverDiscoveryDISCOVERY IV05/2009 => 01/2017--Land RoverRANGERANGE IV09/2012 => 08/2015--Land RoverRANGE SPORTRANGE SPORT I05/2005 => 05/2013--Land RoverRANGE SPORTRANGE SPORT II05/2013 => --Land RoverRange RoverRange Rover05/2015 => --MANSGSG06/2010 => 05/2013--Peugeot40740709/2005 => 07/2011--Peugeot407407 112/2005 => 02/2009--Peugeot407407 212/2005 => 02/2009--Peugeot607607 209/2004 => 12/2010--