Torna

KD459.59 - SNR

KD459.59

Oltre 500 KIT DISTRIBUZIONE nella gamma NTN-SNR:

  • una delle maggiori coperture del mercato,
  • una gamma composta esclusivamente da prodotti d'origine, fabbricati presso i propri siti produttivi o forniti da partner premium.

Scarica

Scheda tecnica

KitIl kit contiene le seguenti referenze - GE359.31 - GT359.39 - CDI
Accedi per aggiungere i prodotti al carrello
Contattaci
Specifica

CARATTERISTICHE

Larghezza 1 25 mm
Numero di cinghie 1
Numero di denti 141
Numero di tendicinghia 2
Peso 0,807 kg
Qualità della cinghia H : Renforcée

 

Costruttore
Referenza
PEUGEOT 0816-L0 CITROEN 0816-L0 CITROEN 0829-F8 PEUGEOT 0829-F8 PEUGEOT 0830-75 CITROEN 0830-75 PEUGEOT 0831-W2 CITROEN 0831-W2 FORD 1725441 FORD 1738632 FORD 1782087 FORD 1787857 VOLVO 31330198 VOLVO 31330200 VOLVO 31330201 VOLVO 31330202 VOLVO 31339887 VOLVO 31339888

 

Marca
Modello
Generazione
Data
Posizione
Posizione
FORD B-Max B-Max 07/2012 => - - FORD Ecosport Ecosport 07/2013 => 06/2015 - - FORD Fiesta Fiesta VI 05/2010 => 04/2013 - - FORD Fiesta Fiesta VI FL 10/2012 => - - FORD Focus Focus III 04/2012 => 06/2015 - - FORD Mondeo Mondeo V (CNG) 08/2014 => - - FORD Courrier/Courier Tourneo Courier 01/2014 => - - FORD Courrier/Courier Transit Courier 01/2014 => - - VOLVO C30 C30 03/2010 => 11/2012 - - VOLVO S40 S40 09/2010 => 05/2012 - - VOLVO V50 V50 12/2009 => 05/2012 - -