• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit distribuzione motore con pompa acqua

KDP452.090 - SNR

KDP452.090
Riferimento KDP452.090

Oltre 100 KIT DISTRIBUZIONE CON POMPE ACQUA:

  • semplicità di utilizzo con tutti i componenti necessari ad una corretta sostituzione,
  • dei prodotti d'origine, a garanzia del livello di qualità.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • GT352.05
  • GT352.04
  • Vite
  • Puleggia distribuzione motore
  • Cinghia di distribuzione (x2)
  • Pompa ad acqua

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Larghezza 223 mm
Numero di tendicinghia3
Numero di cinghie2
Larghezza 120 mm
Numero di denti 285
Numero di denti116
Weight3,479 kg

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneFordCOURRIERCOURRIER III06/1992 => 09/1995--FordCOURRIERCOURRIER IV07/1995 => 09/1995--FordEscortESCORT III07/1988 => 08/1990--FordEscortESCORT IV06/1992 => 09/1995--FordEscortESCORT V12/1994 => 09/1995--FordFiestaFIESTA III03/1991 => 06/1995--FordFiestaFIESTA IV07/1995 => 09/1995--FordORIONORION I07/1988 => 07/1990--FordORIONORION II08/1990 => 08/1993--