KDP452.370 - SNR
Kit distribuzione motore con pompa acqua
Oltre 100 KIT DISTRIBUZIONE CON POMPE ACQUA:
- semplicità di utilizzo con tutti i componenti necessari ad una corretta sostituzione,
- dei prodotti d'origine, a garanzia del livello di qualità.
Il kit contiene le seguenti referenze
- GE359.31
- GT359.44
- Componente piccolo
- Pompa ad acqua
- Cinghia di distribuzione
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Numero di cinghie | 1 |
| Numero di tendicinghia | 2 |
| Larghezza 1 | 20 mm |
| Numero di denti | 141 |
| Weight | 1,881 kg |
OE Equivalents
Ford1872496Ford2008687Automotive Compatibility
FordBMAXBMAX07/2012 => 10/2015--FordCMAXCMAX II03/2015 => 10/2015--FordEcosportECOSPORT 106/2015 => 08/2015--FordEcosportECOSPORT 206/2015 => 10/2015--FordEcosportECOSPORT 305/2018 => 10/2015--FordFIESTA VIFIESTA VI06/2015 => 10/2015--FordFIESTA VIIFIESTA VII04/2017 => 10/2015--FordFocusFOCUS III08/2014 => 10/2015--FordFiestaFiesta08/2015 => 10/2015--FordFocusFocus10/2014 => 08/2015--FordKAKA+ 108/2015 => 10/2015--FordKAKA+ 208/2015 => 10/2015--FordKUGA IIKUGA II08/2015 => 10/2015--FordKugaKuga08/2015 => 10/2015--FordMondeoMONDEO IV08/2015 => 10/2015--FordTOURNEO CONNECTTOURNEO CONNECT II08/2015 => 10/2015--FordTOURNEO COURIERTOURNEO COURIER I08/2015 => 10/2015--FordTRANSITTRANSIT06/2015 => 08/2015--FordTransit ConnectTRANSIT CONNECT II => 10/2015--FordTRANSIT COURIERTRANSIT COURIER I08/2015 => 10/2015--