Oltre 100 KIT DISTRIBUZIONE CON POMPE ACQUA:
- semplicità di utilizzo con tutti i componenti necessari ad una corretta sostituzione,
- dei prodotti d'origine, a garanzia del livello di qualità.
Il kit contiene le seguenti referenze
- GE358.27
- GT358.30
- Cinghia di distribuzione
- Vite (x2)
- Pompa ad acqua
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Qualità della cinghia | Standard |
| Numero di cinghie | 1 |
| Numero di tendicinghia | 2 |
| Larghezza 1 | 24 mm |
| Numero di denti | 199 |
| Weight | 1,644 kg |
OE Equivalents
Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep6000629056Alfa Romeo, Lancia, Jeep, Fiat71771579Automotive Compatibility
Alfa Romeo147147 209/2004 => 12/2009--Alfa Romeo156156 303/2003 => 05/2007--Alfa Romeo15915906/2005 => 04/2013--Alfa RomeoALFA GTALFA GT06/2006 => 12/2009--Alfa RomeoBRERABRERA03/2009 => 09/2010--Alfa RomeoGIULIETTAGIULIETTA II05/2010 => 01/2016--Alfa RomeoSPIDERSPIDER III03/2009 => 08/2010--Fiat50050008/2018 => --Fiat500500 110/2014 => --Fiat500500 208/2018 => --FiatBRAVO IIBRAVO II01/2007 => 06/2014--FiatCROMACROMA II05/2005 => 12/2010--FiatDobloDOBLO II12/2009 => 01/2015--FiatDUCATODUCATO III04/2011 => --FiatFREEMONTFREEMONT05/2011 => 08/2015--FiatSEDICISEDICI 206/2009 => 08/2014--FiatSTILOSTILO02/2006 => 12/2007--JeepRenegadeRENEGADE 106/2014 => --JeepRenegadeRENEGADE 206/2014 => --LanciaDELTADELTA III06/2008 => 11/2014--OpelAstraASTRA III06/2004 => 11/2010--OpelAstraASTRA IV08/2009 => 08/2015--OpelCASCADACASCADA02/2013 => --OpelComboCOMBO III09/2011 => 08/2015--OpelINSIGNIAINSIGNIA I12/2008 => 08/2015--OpelVectraVECTRA III03/2004 => 01/2009--OpelZAFIRAZAFIRA III09/2011 => 09/2014--Saab9-39-304/2009 => 02/2012--Saab9-39-3 II05/2004 => 02/2012--Saab9-59-5 I10/2005 => 05/2010--Saab9-59-5 II04/2010 => 02/2012--SuzukiSX4SX4 I06/2009 => 08/2014--VauxhallASTRAASTRA V02/2004 => 11/2011--VauxhallASTRAASTRA VI12/2009 => --VauxhallCASCADACASCADA02/2013 => --VauxhallINSIGNIAINSIGNIA I12/2008 => 08/2015--VauxhallZAFIRAZAFIRA III09/2011 => 08/2015--