Riferimento KDP457.481
Oltre 100 KIT DISTRIBUZIONE CON POMPE ACQUA:
- semplicità di utilizzo con tutti i componenti necessari ad una corretta sostituzione,
- dei prodotti d'origine, a garanzia del livello di qualità.
Il kit contiene le seguenti referenze
- GE357.30
- GT357.28
- Puleggia distribuzione motore (x2)
- Cinghia di distribuzione (x2)
- Pompa ad acqua
- Tappo
- Tenditore distribuzione motore
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Qualità della cinghia | Standard |
Numero di tendicinghia | 4 |
Numero di cinghie | 2 |
Larghezza 2 | 30 mm |
Larghezza 1 | 24 mm |
Number of teeth | 207 |
Numero di denti 2 | 87 |
Weight | 3,73 kg |