Riferimento KDP457.540
Oltre 100 KIT DISTRIBUZIONE CON POMPE ACQUA:
- semplicità di utilizzo con tutti i componenti necessari ad una corretta sostituzione,
- dei prodotti d'origine, a garanzia del livello di qualità.
Il kit contiene le seguenti referenze
- GE357.26
- Cinghia di distribuzione
- Pompa ad acqua
- Puleggia distribuzione motore
- Vite
- Tenditore distribuzione motore
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Qualità della cinghia | Standard |
| Weight | 2,362 kg |
| Numero di cinghie | 1 |
| Larghezza 1 | 30 mm |
| Numero di tendicinghia | 3 |
| Numero di denti | 120 |
Automotive Compatibility
AudiA3A3 I08/2000 => 09/2001--AudiA4A4 I06/1999 => 08/2001--AudiA4A4 II11/2000 => 05/2008--AudiA6A6 II05/2001 => 02/2002--FordGALAXYGALAXY I03/2000 => 03/2006--SeatALHAMBRAALHAMBRA I05/2000 => 04/2002--SeatLEONLEON I08/2000 => 02/2002--SeatTOLEDO IITOLEDO II09/2000 => 06/2004--SkodaOCTAVIAOCTAVIA I07/2000 => 03/2002--SkodaSUPERBSUPERB I11/2001 => 02/2002--VolkswagenBORABORA01/1999 => 04/2005--VolkswagenGOLF IVGOLF IV04/1999 => 05/2006--VolkswagenNEW BEETLENEW BEETLE I09/2000 => 05/2005--VolkswagenPASSATPASSAT IV09/2000 => 04/2002--VolkswagenSHARANSHARAN I03/2000 => 04/2003--