Riferimento KDP457.720
Oltre 100 KIT DISTRIBUZIONE CON POMPE ACQUA:
- semplicità di utilizzo con tutti i componenti necessari ad una corretta sostituzione,
- dei prodotti d'origine, a garanzia del livello di qualità.
Il kit contiene le seguenti referenze
- GE357.41
- GE357.40
- GT357.75
- Cinghia di distribuzione
- Pompa ad acqua
- Puleggia distribuzione motore
- Componente piccolo
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Qualità della cinghia | Standard |
| Numero di tendicinghia | 4 |
| Numero di denti | 160 |
| Numero di cinghie | 1 |
| Larghezza 1 | 25 mm |
| Weight | 2,775 kg |
Automotive Compatibility
AudiA1A1 I02/2011 => 03/2015--AudiA3A3 II04/2009 => 02/2013--AudiA4A4 III10/2010 => 04/2016--AudiA5A5 I07/2011 => 12/2016--AudiA6A6 III01/2011 => 03/2015--AudiA6A6 IV01/2011 => 03/2015--AudiQ3Q3 I05/2011 => 03/2015--AudiQ5Q5 I04/2010 => 05/2016--AudiTTTT II04/2010 => 05/2014--SeatALHAMBRAALHAMBRA II05/2010 => --SeatALTEAALTEA 108/2010 => --SeatALTEAALTEA 209/2009 => --SeatEXEOEXEO10/2011 => 11/2012--SeatIBIZAIBIZA05/2010 => 06/2010--SeatIBIZA IVIBIZA IV04/2009 => 04/2015--SeatLEONLEON II01/2010 => 11/2012--SeatTOLEDOTOLEDO IV06/2012 => 05/2015--SkodaFABIA IIFABIA II02/2010 => 11/2014--SkodaOCTAVIAOCTAVIA II05/2009 => 05/2013--SkodaPRAKTIKPRAKTIK02/2010 => 04/2015--SkodaRAPIDRAPID 106/2012 => 04/2015--SkodaROOMSTERROOMSTER 202/2010 => 04/2015--SkodaSUPERBSUPERB II01/2010 => 04/2015--SkodaYETIYETI 110/2009 => 10/2013--SkodaYETIYETI 210/2009 => 10/2013--VauxhallINSIGNIAINSIGNIA I10/2011 => 09/2012--VolkswagenAMAROKAMAROK I10/2009 => 09/2016--VolkswagenBEETLEBEETLE II09/2011 => 06/2016--VolkswagenCADDYCADDY07/2010 => --VolkswagenCADDYCADDY III07/2010 => 04/2015--VolkswagenCADDYCADDY IV04/2015 => --VolkswagenCRAFTERCRAFTER09/2011 => 08/2015--VolkswagenCRAFTERCRAFTER I04/2011 => 11/2016--VolkswagenEOSEOS 110/2010 => 07/2015--VolkswagenEOSEOS 210/2010 => 07/2015--VolkswagenGOLFGOLF12/2009 => 06/2013--VolkswagenGOLFGOLF 110/2009 => 11/2013--VolkswagenGOLFGOLF 212/2008 => 11/2013--VolkswagenGOLF VIGOLF VI01/2009 => 04/2016--VolkswagenJETTA IIIJETTA III06/2009 => 09/2010--VolkswagenJETTAJETTA IV03/2010 => 06/2014--VolkswagenJETTAJETTA V03/2010 => 06/2014--VolkswagenPASSATPASSAT07/2010 => 11/2014--VolkswagenPASSATPASSAT V04/2008 => 12/2011--VolkswagenPASSATPASSAT VI07/2010 => 11/2016--VolkswagenPOLO VPOLO V05/2009 => 04/2014--VolkswagenSCIROCCO IIISCIROCCO III10/2010 => 04/2014--VolkswagenSHARANSHARAN II04/2010 => 10/2015--VolkswagenTIGUANTIGUAN I01/2008 => 08/2015--VolkswagenTOURANTOURAN I04/2010 => 04/2015--VolkswagenTOURANTOURAN II03/2010 => 04/2015--VolkswagenTRANSPORTERTRANSPORTER V08/2009 => 07/2015--VolkswagenTRANSPORTERTRANSPORTER VI03/2015 => --