Riferimento KDP459.020
Oltre 100 KIT DISTRIBUZIONE CON POMPE ACQUA:
- semplicità di utilizzo con tutti i componenti necessari ad una corretta sostituzione,
- dei prodotti d'origine, a garanzia del livello di qualità.
Il kit contiene le seguenti referenze
- GT366.02
- Pompa ad acqua
- Cinghia di distribuzione
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Numero di cinghie | 1 |
| Larghezza 1 | 17 mm |
| Numero di denti | 113 |
| Weight | 1,558 kg |
Automotive Compatibility
CitroenBXBX08/1982 => 11/1994--CitroenVISAVISA 209/1984 => 11/1987--CitroenZXZX 102/1991 => 07/1993--CitroenZXZX 202/1991 => 07/1993--Peugeot20520501/1983 => 12/1991--Peugeot205205 101/1983 => 06/1989--Peugeot205205 201/1983 => 12/1991--Peugeot30530507/1982 => 05/1990--Peugeot305305 207/1982 => 05/1990--Peugeot30930908/1985 => 07/1993--Peugeot309309 108/1985 => 06/1989--Peugeot309309 207/1986 => 07/1993--Peugeot40540505/1987 => 05/1992--Peugeot405405 105/1987 => 05/1992--Peugeot405405 205/1987 => 05/1992--