Riferimento KDP459.060
Oltre 100 KIT DISTRIBUZIONE CON POMPE ACQUA:
- semplicità di utilizzo con tutti i componenti necessari ad una corretta sostituzione,
- dei prodotti d'origine, a garanzia del livello di qualità.
Il kit contiene le seguenti referenze
- GT359.04
- Pompa ad acqua
- Cinghia di distribuzione
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Numero di cinghie | 1 |
| Larghezza 1 | 17 mm |
| Numero di denti | 104 |
| Weight | 1,228 kg |
Automotive Compatibility
CitroenAXAX 108/1986 => 06/1996--CitroenAXAX 208/1986 => 06/1998--CitroenBERLINGOBERLINGO I06/1996 => 11/2002--CitroenBXBX06/1988 => 05/1991--CitroenC15C1504/1988 => 01/2001--CitroenSAXOSAXO06/1996 => 07/1999--CitroenSAXOSAXO 102/1996 => 11/2003--CitroenSAXOSAXO 202/1996 => 11/2003--CitroenZXZX02/1991 => 05/1996--CitroenZXZX 104/1992 => 06/1998--CitroenZXZX 204/1992 => 06/1998--Peugeot106106 108/1991 => 02/1996--Peugeot106106 202/1996 => 06/2003--Peugeot20520506/1989 => 08/1998--Peugeot205205 207/1987 => 08/1998--Peugeot20620608/1998 => 05/2006--Peugeot30630608/1993 => 01/1997--Peugeot306306 101/1993 => 01/1997--Peugeot30930907/1989 => 07/1993--Peugeot309309 205/1990 => 07/1993--PeugeotPARTNERPARTNER I05/1996 => 10/2002--