Riferimento KDP459.510
Oltre 100 KIT DISTRIBUZIONE CON POMPE ACQUA:
- semplicità di utilizzo con tutti i componenti necessari ad una corretta sostituzione,
- dei prodotti d'origine, a garanzia del livello di qualità.
Il kit contiene le seguenti referenze
- GE359.24
- GT359.32
- Pompa ad acqua
- Cinghia di distribuzione
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Weight | 1,797 kg |
| Numero di cinghie | 1 |
| Larghezza 1 | 25 mm |
| Numero di tendicinghia | 2 |
| Numero di denti | 141 |
OE Equivalents
Peugeot, Citroen1609524680Lancia, Fiat71771596Fiat71777100Automotive Compatibility
CitroenBERLINGOBERLINGO03/2000 => 04/2008--CitroenBERLINGOBERLINGO I03/2000 => --CitroenC4C403/2000 => --CitroenC5C503/2000 => --CitroenC5 IC5 I03/2000 => --CitroenJUMPYJUMPY I03/2000 => --CitroenJUMPYJUMPY II03/2000 => 11/2003--CitroenXSARAXSARA03/2000 => 11/2005--CitroenXSARAXSARA 103/2000 => 07/2005--CitroenXSARAXSARA 203/2000 => 07/2005--FiatSCUDOSCUDO I01/2000 => 11/2003--FiatULYSSEULYSSE I09/1999 => 07/2002--LanciaZETAZETA12/1999 => 07/2002--OpelVIVAROVIVARO I03/2000 => 07/2004--Peugeot20620603/2000 => 05/2008--Peugeot30630603/2000 => --Peugeot306306 203/2000 => --Peugeot30730703/2000 => --Peugeot307307 103/2000 => 05/2008--Peugeot406406 103/2000 => 03/2004--Peugeot406406 203/2000 => 03/2004--Peugeot607607 103/2000 => 09/2005--PeugeotEXPERTEXPERT I03/2000 => 11/2003--PeugeotPARTNERPARTNER03/2000 => 04/2008--PeugeotPARTNERPARTNER I03/2000 => 04/2008--VolkswagenKOMBIKOMBI03/2000 => 04/2008--