• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Mozzi dischi freni con cuscinetto integrato

KF155.103U - SNR

KF155.103U

KF155.103U - SNR

Mozzi dischi freni con cuscinetto integrato

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma MOZZI DISCHI FRENI:

  • un'ampia gamma senza equivalente, sviluppata per soddisfare le esigenze del mercato,
  • la sicurezza: l'accoppiamento del cuscinetto nel disco freno è effettuato presso i siti produttivi NTN-SNR per garantire il massimo livello di qualità e di sicurezza,
  • un prodotto completo: ogni kit comprende un disco freno con cuscinetto integrato ed i componenti necessari per un montaggio di qualità.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Rivestimento protettivo
  • Tappo
  • Dado
  • Codificatore
  • Cuscinetti ruota
  • Disco freno
  • Seeger

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Internal diameter n°1 (wheel)25 mm
Spessore minimo7 mm
Tipo di cuscinettoFC
Con cuscinetto ruota integrato1
Width 1 (wheel)86 mm
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Disc typePlein
Numero di fori di fissaggio5
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Epaisseur du disque de frein8 mm
Diametro esterno 3260 mm
Weight6,727 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaRenault432009292RRenault432024629R

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneRenaultFluenceFLUENCE 1 => --RenaultFluenceFLUENCE 2 => --RenaultFluenceFluence => --RenaultMeganeMEGANE III => --RenaultMEGANE III HatchbackMEGANE III Hatchback => --RenaultMeganeMEGANE IV08/2013 => 06/2016--RenaultMeganeMegane => --