Hello,
To avoid any login issues with eShop, please clear your browser cache before logging in.
Thank you for your understanding.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Mozzi dischi freni con cuscinetto integrato

KF155.104U - SNR

KF155.104U

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma MOZZI DISCHI FRENI:

  • un'ampia gamma senza equivalente, sviluppata per soddisfare le esigenze del mercato,
  • la sicurezza: l'accoppiamento del cuscinetto nel disco freno è effettuato presso i siti produttivi NTN-SNR per garantire il massimo livello di qualità e di sicurezza,
  • un prodotto completo: ogni kit comprende un disco freno con cuscinetto integrato ed i componenti necessari per un montaggio di qualità.

Questo prodotto sostituisce il seguente riferimento:
  • KF155.106U - SNR

Il kit contiene le seguenti referenze

  • FC.12784.S03
  • Componenti vari
  • Dado
  • Disco freno
  • Tappo
  • Seeger

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Internal diameter n°1 (wheel)25 mm
Spessore minimo7 mm
Tipo di cuscinettoFC
Width 1 (wheel)74 mm
With encoder with gear1
Con cuscinetto ruota integrato1
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)44
Disc typePlein
Numero di fori di fissaggio4
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Coppia di serraggio 1175 N-m
Epaisseur du disque de frein8 mm
Diametro esterno 3237 mm
Weight4,77 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaRenault7701204901DRenault7701208054Renault7703090313

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneRenault111106/1986 => 06/1989--Renault1919 => --Renault1919 1 => --Renault1919 2 => --Renault55 => --Renault9906/1986 => 08/1988--RenaultClioCLIO I => --RenaultCLIO IICLIO II => --RenaultClioClio09/1999 => 10/2002--RenaultMEGANE IMEGANE I10/1995 => --RenaultMeganeMegane => --RenaultSUPER 5SUPER 506/1984 => 07/1990--RenaultSYMBOL THALIA THALIA SYMBOLSYMBOL THALIA THALIA SYMBOL I => --RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL10/2002 => 10/2002--