• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Mozzi dischi freni con cuscinetto integrato

KF155.121U - SNR

KF155.121U

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma MOZZI DISCHI FRENI:

  • un'ampia gamma senza equivalente, sviluppata per soddisfare le esigenze del mercato,
  • la sicurezza: l'accoppiamento del cuscinetto nel disco freno è effettuato presso i siti produttivi NTN-SNR per garantire il massimo livello di qualità e di sicurezza,
  • un prodotto completo: ogni kit comprende un disco freno con cuscinetto integrato ed i componenti necessari per un montaggio di qualità.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • FC.41722.S01
  • Disco freno (x2)
  • Dado
  • Codificatore
  • Seeger
  • Rivestimento protettivo
  • Tappo

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Spessore minimo9,5 mm
Tipo di cuscinettoFC
Width 1 (wheel)88 mm
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Disc typePlein
Numero di fori di fissaggio5
Coppia di serraggio 1300 N-m
Epaisseur du disque de frein11 mm
Diametro esterno 3274 mm
With integrated sensor ring1
Con cuscinetto ruota integrato1
Weight7,94 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaRenault402024076RRenault43 21 005 52RRenault432004327RRenault432020879RRenault432023939RRenault82 00 494 580Renault8200002874Renault8200381148MercedesA 415 420 01 02

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneMercedesCITANCITAN I => --RenaultKangooKANGOO II => --RenaultKangooKangoo => --