• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Mozzi dischi freni con cuscinetto integrato

KF155.73U - SNR

KF155.73U

KF155.73U - SNR

Mozzi dischi freni con cuscinetto integrato

Nuovo

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma MOZZI DISCHI FRENI:

  • un'ampia gamma senza equivalente, sviluppata per soddisfare le esigenze del mercato,
  • la sicurezza: l'accoppiamento del cuscinetto nel disco freno è effettuato presso i siti produttivi NTN-SNR per garantire il massimo livello di qualità e di sicurezza,
  • un prodotto completo: ogni kit comprende un disco freno con cuscinetto integrato ed i componenti necessari per un montaggio di qualità.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Dado
  • Tappo
  • Componenti vari
  • Seeger
  • Cuscinetti ruota
  • Disco freno

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Internal diameter n°1 (wheel)25 mm
Spessore minimo9,5 mm
Tipo di cuscinettoFC
Con cuscinetto ruota integrato1
Width 1 (wheel)82 mm
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)44
Disc typePlein
Numero di fori di fissaggio4
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Coppia di serraggio 1175 N-m
Epaisseur du disque de frein11 mm
Diametro esterno 3274 mm
Weight7,635 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaRenault7700424832

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneRenaultMEGANE IMEGANE I => --RenaultMeganeMegane => --RenaultMegane I Kombi vanMegane I Kombi van => --RenaultScenicScenic => --