Mozzi dischi freni con cuscinetto integrato

KF155.90U - SNR

KF155.90U

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma MOZZI DISCHI FRENI:

  • un'ampia gamma senza equivalente, sviluppata per soddisfare le esigenze del mercato,
  • la sicurezza: l'accoppiamento del cuscinetto nel disco freno è effettuato presso i siti produttivi NTN-SNR per garantire il massimo livello di qualità e di sicurezza,
  • un prodotto completo: ogni kit comprende un disco freno con cuscinetto integrato ed i componenti necessari per un montaggio di qualità.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • FC.41722.S01
  • Codificatore
  • Tappo
  • Dado
  • Rivestimento protettivo
  • Disco freno
  • Seeger

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Spessore minimo9,5 mm
Tipo di cuscinettoFC
Width 1 (wheel)81 mm
Disc typePlein
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Weight8,81 kg
Numero di fori di fissaggio5
Coppia di serraggio 1280 N-m
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Epaisseur du disque de frein11 mm
Diametro esterno 3300 mm
With integrated sensor ring1
Con cuscinetto ruota integrato1

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaRenault402022291RRenault43 21 005 52RRenault432027112RRenault82 00 494 580Renault8200002874

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneRenaultLAGUNALAGUNA III09/2007 => 09/2015--RenaultLatitudeLatitude => --RenaultSAFRANESAFRANE => --RenaultTALISMANTALISMAN => --