• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Mozzi dischi freni con cuscinetto integrato

KF159.48U - SNR

KF159.48U
Riferimento KF159.48U

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma MOZZI DISCHI FRENI:

  • un'ampia gamma senza equivalente, sviluppata per soddisfare le esigenze del mercato,
  • la sicurezza: l'accoppiamento del cuscinetto nel disco freno è effettuato presso i siti produttivi NTN-SNR per garantire il massimo livello di qualità e di sicurezza,
  • un prodotto completo: ogni kit comprende un disco freno con cuscinetto integrato ed i componenti necessari per un montaggio di qualità.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • FC.41245
  • Tappo
  • Dado
  • Rivestimento protettivo
  • Seeger
  • Disco freno
  • Codificatore

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Con cuscinetto ruota integrato1
Disc typePlein
Diametro interno 125 mm
Numero di fori di fissaggio4
Coppia di serraggio 170 N-m
Angolo di serraggio45 °
Spessore minimo7 mm
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Larghezza 168 mm
Epaisseur du disque de frein9 mm
Diametro esterno 3250 mm
Tipo di cuscinettoFC
Recommended toolClas : OM8154
Fitting positionArrière gauche
Weight5,56 kg

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneCitroenC4C4 => --CitroenC4 IC4 I => 08/2006--Peugeot307307 => --Peugeot307307 1 => 08/2006--Peugeot307307 2 => 08/2006--Peugeot307 CC307 CC => --Peugeot307 SW307 SW => --Peugeot307 SW Estate Van307 SW Estate Van => --