Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma MOZZI DISCHI FRENI:
- un'ampia gamma senza equivalente, sviluppata per soddisfare le esigenze del mercato,
- la sicurezza: l'accoppiamento del cuscinetto nel disco freno è effettuato presso i siti produttivi NTN-SNR per garantire il massimo livello di qualità e di sicurezza,
- un prodotto completo: ogni kit comprende un disco freno con cuscinetto integrato ed i componenti necessari per un montaggio di qualità.
Il kit contiene le seguenti referenze
- FC.41645
- Seeger
- Tappo
- Disco freno
- Codificatore
- Dado
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Diametro esterno 3 | 244 mm |
Type disque de frein : plein | X |
Epaisseur du disque de frein | 7 mm |
Larghezza 1 | 69 mm |
Recommended tool | Clas : OM4217, Clas : OM8154 |
Peso | 5,453 kg |
Tipo di cuscinetto | FC |