I manicotti a sfere sono componenti compatti per movimenti lineari precisi e a basso attrito su alberi in acciaio temprato a sbalzo.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| Tipo di design | KH |
| Categoria bussole a sfera | Ball sleeves |
| Standard | ISO dimension |
| Materiale cilindro esterno o segmento d'acciaio | hardened steel sleeve |
| Materiale gabbia | PA |
| Lubrificazione iniziale | Non/No |
| Rilubrificazione | Oui/Yes |
| d - Diametro interno | 12 mm |
| D - Diametro Esterno | 19 mm |
| L - Lunghezza | 28 mm |
| Numero di sfere | 5 |
| Peso | 0,018 kg |

| PRESTAZIONI | | Cmin | 0,605 kN |
| Cmax | 0,605 kN |
| C0min | 0,495 kN |
| C0max | 0,495 kN |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 80 °C |