I manicotti a sfere sono componenti compatti per movimenti lineari precisi e a basso attrito su alberi in acciaio temprato a sbalzo.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | NTN |
Tipo di design | KH |
Categoria bussole a sfera | Ball sleeves |
Standard | ISO dimension |
Numero di tenute | 2 |
Materiale cilindro esterno o segmento d'acciaio | hardened steel sleeve |
Materiale gabbia | PA |
Lubrificazione iniziale | Non/No |
Rilubrificazione | Oui/Yes |
d - Diametro interno | 12 mm |
D - Diametro Esterno | 19 mm |
L - Lunghezza | 28 mm |
Numero di sfere | 5 |
Peso | 0,018 kg |
PRESTAZIONI | |
---|---|
Cmin | 0,605 kN |
Cmax | 0,605 kN |
C0min | 0,495 kN |
C0max | 0,495 kN |
Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
Tmax - Temp max di funzionamento | 80 °C |