Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTTERISTICHE TECNICHE | Marchio | NTN |
FW - Diametro rullo inferiore | 38 mm |
Ew - Diametro rullo superiore | 43 mm |
Bc - Larghezza della gabbia | 29,8 mm |
Peso | 0,406 kg |
PRESTAZIONI | Cr - Capacità carico dinamico | 34,5 kN |
C0r - Capacità carico statico | 73,5 kN |
Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
DIMENSIONI DI INGOMBRO | b - Larghezza della guida | 29,8 mm |