Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| G -Designazione di filettatura | M120X2 |
| d2 - Diametro esterno della ghiera | 155 mm |
| B - Larghezza dado | 20 mm |
| d1 - Diametro esterno superficie bloccaggio dado | 138 mm |
| Angolo di smusso del dado | 30 ° |
| b - Larghezza tacca | 12 mm |
| h - Profondità tacca | 5 mm |
| Peso | 1,08 kg |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Riferimento dispositivo bloccaggio associato | MB24 |