Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
G -Designazione di filettatura | M150X2 |
d2 - Diametro esterno della ghiera | 195 mm |
B - Larghezza dado | 24 mm |
d1 - Diametro esterno superficie bloccaggio dado | 171 mm |
Angolo di smusso del dado | 30 ° |
b - Larghezza tacca | 14 mm |
h - Profondità tacca | 6 mm |
Peso | 2,03 kg |
CARATTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Riferimento dispositivo bloccaggio associato | MB30 |