Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN D - Diametro Esterno 80 mm d1 - Diametro perno 30 mm C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno 35 mm F - Diametro inferiore rulli 38 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 37 mm B1 - Lunghezza totale perno 100 mm B2 - Lunghezza perno 63 mm G - Designazione filettatura perno M30X1.5 G1 - Lunghezza filettatura perno 32 mm B3 - Distanza tra rondella e foro di lubrif. Radiale 15 mm C1 - Distanza tra rullo e rondella 1 mm n - Diametro foro di lubrificazione assiale 8 mm a - Diametro foro di lubrificazione radiale 4 mm e - Diametro ingresso rullo o rondella 53 mm h - Foro esagonale 8 mm R - Raggio della rotella 500 mm Coppia di serraggio max 360 N-m Cuscinetto con/senza gabbia Avec Classe di gioco radiale CN Classe di precisione P0 Peso 1,55 kg
PRESTAZIONI Cr - Capacità carico dinamico 45 kN C0r - Capacità carico statico 88,5 kN Capacità di carico della rotella (sferica) 9,8 kN N lim - Velocità limite lub grasso 4000 tr/min N lim - Velocità limite lub olio 5500 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C