Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| D - Diametro Esterno | 16 mm |
| d1 - Diametro perno | 6 mm |
| C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno | 11 mm |
| F - Diametro inferiore rulli | 8 mm |
| B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 12 mm |
| B1 - Lunghezza totale perno | 28 mm |
| B2 - Lunghezza perno | 16 mm |
| G - Designazione filettatura perno | M6X1 |
| G1 - Lunghezza filettatura perno | 8 mm |
| C1 - Distanza tra rullo e rondella | 0,6 mm |
| n - Diametro foro di lubrificazione assiale | 4 mm |
| e - Diametro ingresso rullo o rondella | 12 mm |
| Coppia di serraggio max | 3 N-m |
| Cuscinetto con/senza gabbia | Sans |
| Classe di gioco radiale | CN |
| Classe di precisione | P0 |
| Peso | 0,02 kg |
| PRESTAZIONI | | Cr - Capacità carico dinamico | 6,5 kN |
| C0r - Capacità carico statico | 9,35 kN |
| Capacità di carico della rotella (cilindrica) | 3,4 kN |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 10000 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 100 °C |