Seguicamma su albero

KRV30XLLH/3AS - NTN

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
D - Diametro Esterno30 mm
d1 - Diametro perno12 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno14 mm
F - Diametro inferiore rulli15 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno15 mm
B1 - Lunghezza totale perno40 mm
B2 - Lunghezza perno25 mm
G - Designazione filettatura pernoM12X1.5
G1 - Lunghezza filettatura perno13 mm
B3 - Distanza tra rondella e foro di lubrif. Radiale6 mm
C1 - Distanza tra rullo e rondella0,6 mm
n - Diametro foro di lubrificazione assiale6 mm
a - Diametro foro di lubrificazione radiale3 mm
e - Diametro ingresso rullo o rondella23 mm
h - Foro esagonale6 mm
Coppia di serraggio max20 N-m
Cuscinetto con/senza gabbiaSans
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,089 kg
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico12 kN
C0r - Capacità carico statico20,3 kN
Capacità di carico della rotella (cilindrica)7,7 kN
N lim - Velocità limite lub grasso6500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento100 °C