Seguicamma su albero

KRV40LL/3AS - NTN

KRV40LL/3AS

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
D - Diametro Esterno40 mm
d1 - Diametro perno18 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno20 mm
F - Diametro inferiore rulli22 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno19,5 mm
B1 - Lunghezza totale perno58 mm
B2 - Lunghezza perno36,5 mm
G - Designazione filettatura pernoM18X1.5
G1 - Lunghezza filettatura perno19 mm
B3 - Distanza tra rondella e foro di lubrif. Radiale8 mm
C1 - Distanza tra rullo e rondella0,8 mm
n - Diametro foro di lubrificazione assiale6 mm
a - Diametro foro di lubrificazione radiale3 mm
e - Diametro ingresso rullo o rondella32 mm
R - Raggio della rotella500 mm
Coppia di serraggio max76 N-m
Cuscinetto con/senza gabbiaSans
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,252 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico19,4 kN
C0r - Capacità carico statico42 kN
Capacità di carico della rotella (sferica)3,85 kN
N lim - Velocità limite lub grasso4500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento100 °C